제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

572nm CWL, 12.5mm Dia, 28nm Bandwidth, Unmounted OD 6 Fluorescence Bandpass Filter

×
재고 번호 #18-375 20+개 보유 Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 384,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 384,300 개당
수량 6-25 KRW 307,400 개당
수량 26-49 KRW 288,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Compatible Fluorophore:
SpectrumGold™ Emission

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 ±0.1
Clear Aperture CA (mm):
11.25
Thickness (mm):
2.00 ±0.1
Construction:
Unmounted
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±5
Bandwidth (nm):
28.00
OD 6 Blocking Wavelength Range (nm):
250 - 547 & 602 - 925
Optical Density OD (Average):
≥6.0
Average Transmission (%):
>93 over Bandwidth
Center Wavelength CWL (nm):
572.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
33.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Minimum Transmission (%):
93
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Blocking Wavelength Range (nm):
250 -1120
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/4 (prior to coating)

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

TECHSPEC® Unmounted Fluorescence Bandpass Filters는 일반 형광단의 여기(excitation) 및 방출(emission) 파장과 일치하는 중심 파장과 대역폭으로 설계되었습니다. 이 필터는 투과 대역 내에서 최대 93%가 넘는 높은 투과율을 비롯해 투과 대역 밖에서는 OD 6.0이 넘는 높은 차단율을 특징으로 함에 따라 형광 이미징 시스템에 사용 시 고대비 이미지를 생성합니다. 이와 더불어 낮은 투과 웨이브프론트 에러로 이미지의 왜곡을 최소화하여 이미지 품질을 한층 더 향상시켜줍니다. TECHSPEC® Unmounted Fluorescence Bandpass Filters는 12.5 또는 25mm 직경으로 제공되며, 중합효소 연쇄반응(PCR) 테스트 플랫폼, DNA 염기서열 분석기, 형광 검출기, 유세포 분석기, 형광 이미징 시스템과 같은 생명과학 및 바이오테크 기기에 결합해서 사용하기 적합합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.