제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

532nm, 80R/20T, 12.7mm Dia., Nd:YAG Laser Output Coupler

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Output Couplers

×
재고 번호 #14-742 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 207,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 207,400 개당
수량 10+ KRW 184,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Output Coupler
Note:
Arrow on edge points towards S1

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
3
Clear Aperture (%):
80
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
S1: Ravg = 80±2% @ 532nm @ 0° AOI
S2: Ravg <0.2% @ 532nm @ 0° AOI
Surface Flatness (P-V):
λ/8
Coating Type:
Dielectric
Coating:
S1: Partially Reflective Laser Mirror (532nm)
S2: Laser V-Coat (532nm)
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
80/20
Design Wavelength DWL (nm):
532
Angle of Incidence (°):
0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
  • Nd:YAG DWL에서 80%의 반사율
  • UV 용융 실리카 기판

TECHSPEC®Nd:YAG Laser Output Couplers는 부분 반사형 미러로서 레이저 공진기 내 빔의 일부를 반사하는 데 사용됩니다. 이 output coupler의 첫 번째 표면은 부분적으로 반사하는 미러 코팅 처리가 되어 있는 반면 뒤쪽 표면은 반사 손실을 막기 위해 레이저 파장에 대한 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있습니다. 이러한 광학은 output coupler로 사용될 뿐만 아니라 빔 감쇠용 partical reflector 또는 일반 빔스플리터로도 사용될 수 있습니다. TECHSPEC Nd:YAG Laser Output Coupler는 UV 용융 실리카 기판으로 제조되어 열적 특성이 우수하며 레이저 등급의 표면 사양을 특징으로 합니다. Laser Output Couplers Nd:YAG 레이저와 사용할 수 있도록 532nm 또는 1064nm 설계 파장으로 제공됩니다.

고객의 어플리케이션을 위해 Laser Output Coupler의 맞춤형 설계 파장, 크기, 반사율이 필요한 경우에는 당사로 문의 주십시오.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.