제품이 장바구니에 추가됨

5.0mW 633nm, LDM Focusable Laser Diode

×
재고 번호 #53-756 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 381,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 381,400 개당
수량 10+ KRW 362,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Index Guided Diode, CW
Mean Time To Failures MTTF @ 25° (hours):
≥30,000
Drive Circuitry:
Fully shielded, reverse polarity protected
Note:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIa

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
22.00
Pointing Accuracy (mrad):
≤20
Length of Leads (mm):
215
Length (mm):
34.00

Optical Properties

Wavelength (nm):
635.00
Wavelength Tolerance (nm):
±8
Wavelength Stability (nm/°C):
0.25
Beam Size at Nearest Focus (μm):
<0.525
Beam Diameter (mm):
4 x 2 at Aperture
Beam Divergence (mrad):
<0.5
Color:
Red
Focus Range (mm):
35mm - ∞

Electrical

Output Power (mW):
4.5 (Maximum)
Output Power Tolerance (%):
±5

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Power Requirement:
3.5 - 5 V DC
Electrical Leads/ Pin Connections:
red (+), black (-)
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +45
Storage Temperature (°C):
-40 to +85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 원형 및 타원형 빔 옵션
  • 장비 결합을 위한 베어 리드
  • 작동 거리: 20mm - ∞

해당 제품은 단독 사용 제품으로 컴팩트한 크기이며 다양한 기능을 제공합니다. 여러 어플리케이션에 사용되는 HeNe 레이저를 대체할 수 있으며 내구성이 우수하고, 크기가 작으며, 제공되는 파장 대역과 출력이 다양하다는 이점이 있습니다. 타원형 출력 빔은 사용자가 조절할 수 있는 글래스 초점 렌즈를 통해 생성됩니다. 원형 출력 빔은 초점 거리가 긴 플라스틱 렌즈를 통해 생성되며 작동 거리가 긴 어플리케이션이나 정렬 작업에 적합합니다. 해당 제품의 어플리케이션으로는 정렬을 위한 파일럿 빔, 바코드 스캐너, 측정, 치수 스캐닝, 로봇 공정 제어, 타깃 지정, 포지셔닝, 분석이 있습니다. 모든 제품군에는 포커싱 도구가 포함되어 있습니다. 또한, 모든 제품군에는 광원 출사구 내부에 렌즈를 장착할 수 있으며 해당 렌즈는 별도로 판매됩니다. 작동 시 별도로 판매되는 전원 공급 장치가 필요합니다.

참고: 레이저 다이오드 케이스는 공급 전압을 차단하는 절연 처리가 되어 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;