제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Square 45°, Magenta Dichroic Filter

×
재고 번호 #66-253 17개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 224,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 224,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
4.00 ±0.20
Width (mm):
50.00
Parallelism (arcmin):
<1
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
90.00

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45.00
Cut-Off Wavelength (nm):
495.00
Cut-On Wavelength (nm):
605.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Traditional Coated
Color:
Magenta
Reflection (%):
Rabs = 50% @ 495 & 605nm
Ravg > 98% @ 400 - 465nm & 635 - 725nm
Reflection Wavelength (nm):
400 - 465 & 635 - 725
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
90.00
Transmission Wavelength (nm):
520 - 580
Wavelength Tolerance (nm):
±15
Coating Specification:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
Wavelength Range (nm):
400 - 725
Surface Flatness (P-V):
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • Stated Color는 반사하고 다른 가시광 파장은 투과
  • 색 분리 용도에 적합
  • 정밀한 N-BK7 기반

Reflective Dichroic Color Filter는 45도 입사각으로 stated color는 반사하고 나머지 가시 파장은 투과시킵니다. 에드몬드 옵틱스의 Reflective Dichroics는 일반 컬러 공정 필터보다 더 좋은 품질의 기반으로 인해 훨씬 더 성능이 향상됩니다. 각 필터는 정해진 색 범위에서 98%보다 높은 반사를 보이며 남은 파장의 90%이상을 투과 시킵니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;