해당 제품은 컴팩트한 외관이 특징이며 좁은 각도에서 고성능 확산광을 생성합니다. 작동 거리가 짧으면 곡면 형태의 확산 렌즈가 암시야 조명을 설정하고, 작동 거리가 길면 암시야/명시야 조명을 모두 설정할 수 있습니다. 해당 제품은 LED 강도를 수동으로 조절할 수 있는 potentiometer(옵션 항목)와 함께 사용할 수 있으며, 작동 거리가 제품의 외경보다 크면 명시야 효과를 생성하는 데도 사용할 수 있습니다. 다양한 크기 옵션이 제공되며 표면 결함에 대한 시각적 검수 역량을 강화해야 하는 어플리케이션에 적합합니다.
참고: 24V 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. Manual Intensity Adjustment(#89-555) 혹은 DC-100E Single Output Controller(#18-645)와의 호환성은 제품 정보를 확인하세요.
3D-Printable Mount Files
링 라이트 구성 지금 다운로드
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®