제품이 장바구니에 추가됨

50mm Dia IR Ring Light 940nm

CCS 상세 정보 보기
CCS High-Angle LED Ring Lights

CCS High-Angle LED Ring Lights

×
재고 번호 #21-840 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,529,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,529,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
LDR2-50IR2-940
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
CCS
Geometry:
High-Angle Ring Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
OD: 50, ID: 28, Height: 16
Weight (g):
50

Optical Properties

Color:
IR
Wavelength (nm):
940

Electrical

Power Consumption (W):
3.8

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #73-491

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • High-Angle, Direct Lighting for Uniform Intensity
  • Designed for Constant Output Power for Prolonged Use
  • Ideal for Brightfield Illumination

CCS High-Angle LED Ring Lights provide illumination at a high angle of incidence for brightfield imaging applications. High density LED mounting and a flexible circuit board ensures uniform illumination intensity across all sizes of ring lights. These high-angle LED ring lights are designed to maintain constant output power over prolonged periods. CCS High-Angle LED Ring Lights alleviate the influence of slight differences in position or inclination of a sample for stable imaging and are ideal for industrial and manufacturing applications.

3D-Printable Mount Files

링 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;