제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Dia., 0.50 NA, Uncoated, Calibration Grade Aspheric Lens

Calibration Grade Aspheric Lenses

×
재고 번호 #69-144 재고정리 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,100,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,100,600 개당
수량 6-25 KRW 997,600 개당
수량 26-49 KRW 878,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤1
Clear Aperture CA (mm):
46.00
Edge Thickness ET (mm):
7.85
Center Thickness CT (mm):
19.40
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
37.79
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
20-10
f/#:
1.00
Wavelength Range (nm):
330 - 2400
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
20.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 계측 데이터 전체 제공
  • 정밀 등급의 비구면 표면
  • 0.66 및 0.50 NA 렌즈

TECHSPEC® Calibration Grade Aspheric Lenses는 높은 성능과 정확성을 제공하며 기성품으로 바로 구매가 가능한 비구면 렌즈입니다. 이 제품은 TECHSPEC® Aspheric lenses보다 향상된 비구면 특성, 표면 품질, 센터링 사양을 특징으로 함에 따라 R&D 및 OEM과 같은 용도에 사용하기 적합합니다. 또한 NA 값이 높아 저조도 감지 시스템을 개선하거나 컴팩트한 광경로가 필요한 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

각각의 렌즈마다 시리얼 넘버 및 계측 데이터 전체 패키지가 함께 제공됩니다. 테스트 데이터 패키지에는 Taylor Hobson Talysurf Profilometer로 성능이 검증된 표면 프로파일과 구면 인터페로그램, 테스트로 검증된 직경 값, 중심 두께, 센트레이션이 포함됩니다. Calibration grade aspheric lenses의 맞춤 설계 버전, 코팅 요청, 대량 견적에 관한 문의는 당사 영업부로 연락 바랍니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;