제품이 장바구니에 추가됨

50mm, Blue 470nm, MicroBrite Brightfield Ring Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #18-569 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,239,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,239,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
RL208M-050470IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
19.09
Inner Diameter (mm):
50
Outer Diameter (mm):
95.34
Dimensions (mm):
50.00 x 95.34 x 19.09
Weight (g):
299

Optical Properties

Color:
Blue
Wavelength (nm):
470

Electrical

Maximum Input Current:
0.12A

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Input Voltage (V):
24V
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: Not Available
China: #66-855

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M4 x 4

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 60
Environmental Rating:
IP50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 최대 41,000 Lux에 이르는 고강도 출력
  • 2”-10”의 작동 거리 (크기에 따라 상이함)
  • 전체 파장 범위 이용 가능
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장

Advanced Illumination MicroBrite Brightfield Ring Lights는 컴팩트한 외관을 가진 제품으로서 머신 비전용 고강도 조명을 제공합니다. 180mm의 작동 거리에서 최대 41,000 Lux에 이르는 고강도 광출력을 생성하는 이 ring light는 전체 파장 범위를 이용할 수 있으며, 두 가지 표준 크기로 공급됩니다. 또한 작동 거리에 관계없이 2" - 6"의 피사체 커버리지를 제공합니다. Advanced Illumination MicroBrite Brightfield Ring Lights는 고속의 검사, 공장 자동화, 머신 비전 등 표준 렌즈를 사용하면서 고강도 조명 광원이 요구되는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

3D-Printable Mount Files

링 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;