제품이 장바구니에 추가됨

50° Diffusing Angle 50mm Dia., Fused Silica Holographic Diffuser

UV Fused Silica Holographic Diffusers

×
재고 번호 #48-522 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,189,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,189,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Holographic Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
45.7 ±0.1
Diameter (mm):
50.00 ±0.1
Construction:
Mounted

Optical Properties

Angle Tolerance (°):
±5
Diffusing Angle (°):
50 (FWHM)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
Typical: 90
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.00 +0.00/-0.35

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +170

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 확산각 옵션: 0.5 - 50°
  • 고온을 견딜 수 있는 용융 실리카 기판
  • 빛이 균일하게 분포됨
  • Standard Holographic Diffuser 보유

해당 제품은 조명의 확산 영역을 제어하고 필라멘트 전구, LED, 호광등(arc lamp) 및 기타 조명의 투과율을 90% 이상으로 높이는 데 사용됩니다. 또한, 용융 실리카 기판이 사용됐기 때문에 Polycarbonate Holographic Diffuser보다 높은 작동 온도에서 사용할 수 있고, 제어가 가능하며, 빛이 균일하게 분포됩니다. 시준된 입사 빔이 확산각을 결정하며 입사각에 따라 발산각이 달라진다는 점에 유의해야 합니다.

다른 홀로그램 요소와 달리 용융 실리카를 구성하는 특정 성분의 경우 자외선(UV), 가시광선(VIS), 근적외선(NIR) 스펙트럼에 해당하는 빛을 투과합니다. 투과광의 제로 오더(반사 성분)는 가시광선(VIS) 스펙트럼에서 1% 미만입니다. 확산각이 넓은 디퓨저(10° 반치전폭(FWHM) 이상)는 200 - 1500nm의 넓은 범위에서 사용할 수 있지만, 확산각이 낮은 디퓨저는 400 - 700nm 사이에서만 사용하는 것을 권장합니다.

참고: 무광택 표면이 광원을 향해야 합니다. 홀로그램 디퓨저를 세척하려면 보풀이 없는 천에 메탄올을 적신 후 원을 그려가며 디퓨저 표면 전체를 부드럽게 닦아냅니다. 이후 곧바로 에어 스프레이를 사용하여 닦아낸 표면을 조심스럽게 불어 줍니다. 주의: 세척 시 디퓨저의 광학 성능이 변할 수 있습니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요