제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia. x 101.6mm EFL, Enhanced Deep UV (DUV) 90°Off-Axis Mirror

Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
재고 번호 #29-577 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,162,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,162,900 개당
수량 6-10 KRW 928,000 개당
수량 11-25 KRW 870,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Y Offset (mm):
101.60
Diameter (mm):
50.80 +0.0/-0.1
Surface Roughness (Å):
<50 RMS

Optical Properties

Coating Type:
Metal
Coating:
Enhanced Aluminum (190-900nm)
Off-Set Angle (°):
90
Wavelength Range (nm):
190 - 900
Effective Focal Length EFL (mm):
101.60
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Coating Specification:
Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Focal Length Tolerance (%):
±1
Parent Focal Length PFL (mm):
50.8
Surface Figure, RMS:
λ/8
Surface Quality:
80-50
Radius of Curvature (mm):
101.60
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4

Threading & Mounting

Compatible Mounting Plates:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Enhanced Metallic 코팅을 적용하여 심자외선(DUV) 영역부터 가시광선 스펙트럼에 이르는 대역에서 높은 반사율 제공
  • 설계 파장: 190nm
  • RMS 표면 거칠기 <50Å

해당 제품은 190 - 900nm 파장 대역에서 우수한 투과율을 제공하기 위해 DUV Enhanced Aluminum 코팅 처리가 되어 있습니다. 알루미늄 기판이 특징이며 RMS 표면 거칠기가 50Å 미만인 다이아몬드 선삭 기법으로 가공되어 산란을 최소화합니다. 영국식 표준 규격을 준수하는 제품이며 제공되는 초점 거리 옵션은 25.4 - 203mm입니다. DUV 엘립소미터와 DUV 라만 분광법에 사용하거나 광대역 광원에 의해 생성된 자외선을 포커싱하는 데 적합합니다. 별도로 판매되는 Mounting Plate(#47-111)를 사용하면 해당 제품의 베이스와 결합할 수 있어 장착 및 시스템 통합이 용이합니다.

참고: 연질 코팅(Soft coating)은 지문이나 먼지에 취약합니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;