제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia., 950 - 1150nm BBAR Coated, Ultrafast Thin Window

×
재고 번호 #11-742 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 456,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 456,800 개당
수량 6-25 KRW 411,800 개당
수량 26-49 KRW 387,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ultrafast Window

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
1.00 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Parallelism (arcsec):
≤30
Poisson's Ratio:
0.16
Young's Modulus (GPa):
73
Knoop Hardness (kg/mm2):
522.00

Optical Properties

Coating:
BBAR (950-1150nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1030
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/6
Abbe Number (vd):
67.8
Coating Specification:
Rabs <0.15% @ 950 - 1150nm
Wavelength Range (nm):
950 - 1150
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

Density (g/cm3):
2.20
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Fused Silica Grade:
7979 0G

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1mm의 두께로 GDD 제한
  • 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
  • 370 - 2200nm의 파장을 위한 설계
  • ±30fs2의 코팅 GDD
  • UV 또는 IR 등급의 용융 실리카 기판

TECHSPEC® Ultrafast Thin Windows는 군지연분산(GDD)을 제한하기 위해 1mm 두께로 설계되어 극초단 레이저 용도에 사용하기 적합합니다. 두께가 매우 얇은 이 윈도우는 370nm - 2.2μm의 파장 범위에서 낮은 반사율을 제공하도록 최적화된 ion-beam sputtered (IBS) 광대역 AR 코팅을 양면에 적용할 수 있습니다. IBS 코팅 프로세스는 또한 기존의 AR 코팅 윈도우보다 흡수 손실 및 산란을 감소시켜 줍니다. TECHSPEC® Ultrafast Thin Windows는 소형의 고성능 광학 윈도우가 필요한 일반 광학 용도에서도 사용이 가능합니다. Uncoated Thin Window substrates(UV Fused Silica 또는 IR Grade Fused Silica)는 고객의 어플리케이션의 요건을 충족하기 위해 맞춤 코팅 옵션을 적용할 수 있으며 기타 자세한 사항은 당사로 문의 바랍니다.

IR grade fused silica는 OH-이온의 양이 감소하여 UV grade fused silica와 차이가 있으므로 NIR 스펙트럼 영역에서 더 높은 투과율을 제공하고 UV 스펙트럼에서는 낮은 투과율을 제공합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.