제품이 장바구니에 추가됨

500mW 640nm OBIS XT

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #75-324 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 29,275,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 29,275,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Warm-Up Time (minutes):
<5
Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Diode Pumped Solid State
Laser Class - CDRH:
IV
Model Number:
1443427

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
125.0 x 70.0 x 36.5
Weight (g):
450
Pointing Stability (μrad/°C):
<5
Pointing Stability (μrad):
<30

Optical Properties

Polarization:
100:1
Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
639.50
Mode Quality, M2:
≤1.1
Beam Diameter Tolerance (mm):
±0.05
Beam Diameter (mm):
0.7
Beam Divergence (mrad):
Full-Angle: <1.4
Color:
Red

Electrical

Output Power (mW):
500
RMS Noise:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Hardware & Interface Connectivity

Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +35

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 생명 과학 시스템 통합에 최적화된 컴팩트하고 열 효율적인 설계
  • 파장 옵션: 320nm, 349nm, 640nm
  • RS-232, RS-485, USB 인터페이스를 지원하는 통합 컨트롤러

해당 제품은 OBIS LS/LX 시리즈의 고급 확장 모델로, UV-VIS 스펙트럼에서 우수한 성능을 제공합니다. 또한, 320nm 및 349nm의 UV 스펙트럼 옵션, 20 - 150mW의 출력 파워 옵션, 640nm 파장 기준 400mW 및 500mW의 고출력 옵션이 제공됩니다. RS-232, RS-485, USB 등 다양한 통신 인터페이스를 통해 복잡한 어플리케이션에도 쉽게 통합할 수 있으며 실시간 제어가 가능합니다. 해당 제품은 컴팩트한 외관, 통합 컨트롤러, 낮은 열 출력을 활용하여 시스템 통합을 간소화하도록 설계되었습니다. 따라서 외부 냉각 장치의 필요성을 줄이고 OEM 및 최종 사용자 환경 모두에서 구현이 간소화됩니다. 해당 제품은 생명 과학, 바이오메디컬, 유세포 분석, DNA 염기서열 분석기, 형광 현미경 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;