제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50 x 50mm, 700nm Cut-On SWIR Longpass Filter

×
재고 번호 #86-448 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 285,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 285,700 개당
수량 10-25 KRW 256,700 개당
수량 26-49 KRW 243,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
1.20 ±0.15
Width (mm):
50.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2

Optical Properties

Cut-On Wavelength (nm):
700.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Traditional Coated
Rejection Wavelength (nm):
350 - 685
Surface Quality:
80-50
Transmission Wavelength (nm):
710 - 2500
Cut-On Wavelength (μm):
0.7
Coating Specification:
Tavg <0.5% @ 350 - 685nm
Tavg >85% @ 900 - 1700 nm
Tavg >70% @ 710 - 900 nm and 1700 - 2500nm
Wavelength Range (nm):
350 - 2500
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • VIS 파장 차단
  • Machine Vision 용도에 최적
  • Cold Mirrors로 사용 가능
  • Longpass Edge Filters 추가 가능

short-wave infrared (SWIR) 파장을 통과시키면서 VIS는 차단하도록 설계된 TECHSPEC SWIR Longpass Filters는 다양한 machine vision 용도에서 InGaAs 카메라의 화질을 높이는 데 아주 적합합니다. 이 longpass edge filters는 다양한 크기와 cut-on wavelengths로 제공됩니다. TECHSPEC SWIR Longpass Filters는 축열로 인한 기기 손상 또는 부정적 효과를 제거하기 위한 extended cold mirrors로도 사용할 수 있습니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;