제품이 장바구니에 추가됨

5° Fan Angle, 400 - 500nm AR Coated, High Precision Powell Lens

×
재고 번호 #70-128 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 471,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 471,300 개당
수량 11-49 KRW 423,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Shaping Lens

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
8.90 +0.00/-0.15
Height (mm):
8.90 +0.00/-2.00
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
1.3

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
BBAR (400-500nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 500
Coating Specification:
Rabs <1.0% @ 400 - 500nm
Index of Refraction (nd):
1.458
Fan Angle (°):
5.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 전체 라인에 걸쳐 균일하고 평평한 플랫탑(flat-top) 프로파일 생성
  • 1 - 75°의 팬 앵글 제공
  • 400 - 500nm 혹은 500 - 850nm 파장 대역으로 무반사(AR) 코팅 처리 가능

해당 제품은 ALG(aspheric line generator, 비구면 라인 생성기)라고도 하며 입사 빔을 지정된 팬 앵글의 탑햇(top hat) 빔 프로파일로 변환하여 균일한 라인을 생성합니다. 정밀 제조 공정을 통해 생산되는 제품으로 전체 생산 라인에 걸쳐 높은 출력 안정성, 일정한 균일도, 우수한 직선도를 보장하고 부품 간 일관성이 뛰어납니다. 입사 빔의 직경이 클수록 생성된 라인 끝에서 광원의 강도가 높아지고 직경이 작을수록 가우시안 분포가 넓어지는 등 특정 입사 빔 직경에 맞게 설계되어 최상의 라인 균일도를 제공합니다. 해당 제품은 3D 프로파일 측정, PCB 검사, 라인 스캔 SD-OCT, 라인 스캔 공초점 현미경, 유세포 분석, 미립자 분석 등 머신 비전 및 생명 과학 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요