제품이 장바구니에 추가됨

4.8mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens

Schneider Compact VIS-NIR Lenses

×
재고 번호 #59-819 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,582,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,582,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Product Family:
Schneider Compact VIS-NIR Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
41.00
Maximum Diameter (mm):
37.3
Outer Diameter (mm):
37.5
Weight (g):
134

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
95.0°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Focal Length FL (mm):
4.80
Working Distance (mm):
37 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.8 - f/8
Distortion (%):
<-22
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR Color Corrected

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
3.45

Threading & Mounting

Filter Thread:
M62 x 0.75
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

Lenses with M62 x 0.75 filter thread require #59-825 filter thread adapter.
  • 큰 센서 사이즈 (2/3" 에서4/3"까지 센서 포맷) 지원
  • 400-1000nm까지의 spec범위
  • 큰 최대 구경
  • 콤팩트 물체 크기

2/3" 센서까지 사용 가능하도록 디자인된 Schneider’s color corrected VIS-NIR 렌즈는 400-700nm (VIS)와 700-1000nm (NIR)사이에서 바꿀 때 재 초점이 필요 없습니다. 이 렌즈들은 초점 차이 없이도 완성된 spectral sensitivity 범위에서 사용 가능합니다. Schneider’s standard VIS-NIR 렌즈들은 최대 4/3” 센서 (22mm image circle)까지 수용하지만 VIS와 NIR 사이에서 바꿀 때 재 초점이 필요합니다.

두 가지의 렌즈 시리즈 다 튼튼하며 기계적인 디자인으로 고정할 수 있는 초점, iris와 필터 마운트 thread가 있어 전형적인 산업 환경에서도 적합합니다. 광학 디자인은 높은 픽셀 depth 카메라에 맞는 광학 디자인입니다. 전체 working distance 범위에서 훌륭한 광학 성능으로 고 해상도 센서 능력에 완벽하게 부합합니다.

참조: M62 x 0.75 filter thread의 렌즈는 #59-825 filter thread adapter가 필요합니다.

제품자료

Color Corrected VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#59-819 41.0mm 6.3mm 2.8mm 37.3mm
#64-764 40.9mm 3.75mm 2.5mm 31.5mm
#56-533 32.4mm 5.1mm 0.9mm 31.5mm
#56-534 42.7mm 5.8mm 1.2mm 31.5mm
#56-535 33.4mm 4.3mm 12.4mm 31.5mm
#56-536 36.9mm 3.8mm 8.2mm 31.5mm
#56-537 34.7mm 3.8mm 2.6mm 31.5mm
#59-820 74.0mm 3.8mm 4.3mm 42mm

Standard VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#59-821 46.1mm 4.1mm 0.3mm 37.3mm
#59-822 40.9mm 3.8mm 2.5mm 31.5mm
#59-823 34.7mm 3.8mm 2.6mm 31.5mm
#59-824 36.9mm 3.8mm 8.2mm 31.5mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;