제품이 장바구니에 추가됨

470nm, Strobed, Coaxial LED Spot Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #83-303 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 957,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 957,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL112-470-I3
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
1 High Brightness
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Strobed

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
42.5

Optical Properties

Color:
Blue
Wavelength (nm):
470
Light Distribution (%):
±10

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
1.5

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 8mm 혹은 ¼"(0.312")의 광섬유 조명 포트와 호환 가능
  • 여러 버전 보유

해당 제품은 많은 인라인 조명 렌즈에서 볼 수 있는 일반적인 8mm 포트와 호환 가능하도록 설계되었습니다. 또한, 심플하고 크기가 작은 조명 솔루션입니다. 최첨단 고광도 LED가 특징이며 굉장히 까다로운 조명 요건도 충족할 수 있습니다. 해당 제품은 스트로브 옵션 선택 시 다양한 방식으로 비춰주는 광원을 생성합니다. 제공되는 색상으로는 화이트, 블루, 그린, 옐로우, 레드가 있습니다.

참고: 작동 시 별도로 판매되는 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. 광도를 제어하기 위한 Advanced Illumination 제품군용 액세서리는 구입이 가능하며 별도로 판매됩니다.

3D-Printable Mount Files

스폿 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;