제품이 장바구니에 추가됨

436nm CWL, 10nm FWHM, 11.8mm Unmounted Diameter

Bandpass Interference Filters

×
재고 번호 #43-057 재고정리 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 23,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 23,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Hg emission

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
11.80 ±0.15
Clear Aperture CA (mm):
>9.2
Thickness (mm):
4.80 ±0.5

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥3.0
Center Wavelength CWL (nm):
436.00
Center Wavelength CWL Tolerance (nm):
±2
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±2
Minimum Transmission (%):
≥40
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200
Angle Sensitivity:
Intended for Collimated Input

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-50 to +75

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다양한 CWL 옵션 사용 가능
  • Biomedical 용도 및 Instrumentation 결합에 적합
  • Mounted 및 Unmounted 버전으로 제공됨

Bandpass Interference Filters는 좁은 범위의 파장 영역에 해당하는 빛만을 선별적으로 투과시키고 그 밖의 모든 빛은 차단하기 위한 용도로 다양한 분야의 바이오테크놀로지, 바이오메디컬, 그리고 화학 계측 용도에 광범위하게 사용되고 있습니다. Interference filters는 임상 화학, 환경 검사, 색차계(colorimetry), 원소 및 레이저 라인 분리, 불꽃 광도 측정, 형광, 면역학적 검정 등을 위한 계기에 광범위하게 사용되고 있습니다. 아울러, interference filters는 아크 또는 가스 방전등(Hg, Xe, Cd)의 불연속적 스펙트럼선을 선택하고 Ar, Kr, Nd:YAG 및 기타 레이저의 특정 스펙트럼선을 분리하기 위해 사용됩니다. Interference filters는 종종 레이저 다이오드 및 LED와 함께 사용되기도 합니다.

참고: Interference filters는 광원을 향하고 있는 면이 어떤 면이든 제 역할을 합니다. 하지만 열효과를 최소화하려면 "거울처럼 보이는" 쪽을 광원을 향하도록 하는 것이 좋습니다. 광원이 실제 필터 영역보다 클 경우에는, 불가피하게 빔 비네팅(Beam vignetting) 현상이 발생할 수 있습니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;