제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

435nm, 25.2 x 35.6mm High Performance Fluorescence Dichroic Filter

×
재고 번호 #34-727 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 749,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 749,700 개당
수량 6-25 KRW 636,600 개당
수량 26-49 KRW 591,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.2 x 35.6
Length (mm):
35.60
Thickness (mm):
1.05 ±0.1
Width (mm):
25.20
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Cut-On Wavelength (nm):
435.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Reflection (%):
Ravg >98%
Reflection Wavelength (nm):
325 - 425
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
Tavg >90%
Transmission Wavelength (nm):
444 - 850
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/10
Wavelength Range (nm):
325 - 850
Surface Flatness (P-V):
λ/2

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 평탄도, 투과 파면, 표면 품질 개선
  • 형광 현미경 및 고배율 이미징 어플리케이션에 적합
  • 형광 및 롱패스 다이크로익 필터에 보편적으로 사용되는 Cut-On 파장
  • 표준 Fluorescence Dichroic Filter 보유

해당 제품은 당사의 인기 제품인 TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filter와 동일한 광대역의 일정한 투과 및 반사 범위을 제공하지만 물리적 파라미터는 개선되었습니다. 특히 표면 평탄도, 투과 파면, 표면 품질에 집중한 결과, 필터 중에서도 가장 우수한 정밀도를 얻을 수 있었습니다. 해당 제품은 직사각형 필터이며 보편적으로 사용되는 Nikon, Zeiss 및 Olympus 형광 현미경에 사용하기에 적합합니다. 또한, TECHSPEC® Fluorescence Bandpass Filter를 완벽하게 보완한 제품입니다. 특정 파장 및 크기의 제품이 필요한 경우 다양한 맞춤형 제작 옵션을 이용할 수 있습니다.

다이크로익 플레이트 빔스플리터 혹은 다이크로익 미러라고도 하는 TECHSPEC® Dichroic Filter는 광대역의 투과 및 반사 범위에서 매우 가파른 슬로프(기울기)를 보여줍니다. 이보다 고성능을 자랑하는 해당 제품은 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소 연쇄반응) 진단 장비를 비롯하여 형광 이미징 및 스펙트럼 분류 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 제품을 사용할 때는 들어오는 빛이 필터 가장자리의 갈매기 모양이 가리키는 표면(유전체로 코팅된 표면)에 입사하도록 배치합니다.

제품자료

Filter Type Transmitted Wavefront (RMS) Surface Quality Surface Flatness
(P-V)
R(avg) T(avg)
HP Dichroic λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
Fluorescence Dichroics 60-40 - >98% >90%
Dichroic Longpass λ/4 40-20 - >97% >85%
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;