제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

40mm Dia. x 400mm FL, MgF2 Coated, Inked, Achromatic Doublet Lens

MgF2 Coated Achromatic Lenses

MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 번호 #32-927-INK 품절/문의요망
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 278,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 278,400 개당
수량 6-25 KRW 223,300 개당
수량 26-49 KRW 208,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
40.00 ±0.025
Clear Aperture CA (mm):
39.00
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
12.50 ±0.20
Center Thickness CT 1 (mm):
8.50 ±0.10
Center Thickness CT 2 (mm):
4.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
11.30
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
400.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
394.33
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
257.16
Radius R2 (mm):
-169.03
Radius R3 (mm):
-473.08
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
10.00
Numerical Aperture NA:
0.05
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 0° 입사각 설계 적용
  • 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율
  • VIS 0° / VIS-NIR 코팅 아크로매틱 렌즈 보유

해당 제품은 서로 접합된 두 개의 광학 부품으로 구성되어 아크로매틱 이중 렌즈를 형성하며, 축 방향 구면 및 색수차를 보정하도록 PC에 의해 최적화되었습니다. 또한, 400 - 700nm에서 1.75% 미만의 반사율을 제공하는 단층 MgF2가 있습니다. 글래스의 내재적 특징인 색상 분리를 보정할 수 있는 고유의 이중 렌즈 페어링으로 인해 멀티컬러(백색) 이미징과 관련된 어플리케이션에 가장 적합합니다. 문제가 되는 색수차를 제거한 아크로매틱 이중 렌즈이므로 다색 조명 및 이미징에 적합한 가장 비용 효율적인 제품이라고 할 수 있습니다.

제품자료

코팅 곡선

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;