제품이 장바구니에 추가됨

40mm Dia. x 29.5mm FL, Aspheric Condenser Lens, NIR I

×
재고 번호 #72-516 4개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 122,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 122,500 개당
수량 11-49 KRW 111,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Condenser Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
40.00 +0.0/-0.2
Centering (arcmin):
≤30
Clear Aperture CA (mm):
36.00
Edge Thickness ET (mm):
4.04
Center Thickness CT (mm):
15.50 ±0.30
Bevel:
Protective as needed
Diameter of Asphere (mm):
40.00
Shape of Back Surface:
Convex

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
29.50
Numerical Aperture NA:
0.68
Back Focal Length BFL (mm):
20.89
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-K9L
Focal Length Tolerance (%):
±8
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Surface Quality:
80-50 (typical)
f/#:
0.74
Radius R2 (mm):
67.75
Wavelength Range (nm):
350 - 700
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 몰딩 처리된 조명 렌즈
  • 비구면 또는 구면 디자인
  • NA 값이 높음

Condenser Lenses는 조명 용도를 위해 molded lens 형태로 설계된 제품입니다. 대형 구경과 짧은 초점 거리를 특징으로 하는 이 렌즈는 일반적으로 방출-감지 용도, 프로젝션 용도 또는 Koehler Illumination과 같은 집광 용도에 주로 사용됩니다. Aspheric Condenser Lenses는 몰딩된 비구면 표면과 반대쪽에는 연마 및 광택 처리된 표면을 가지고 있어 광학적 성능이 매우 뛰어납니다. Plano-Convex (PCX) Condenser Lenses는 양쪽 표면이 모두 몰딩 처리가 되어 있어 제품의 가치가 매우 우수합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요