제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

405nm Laser Line Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

#65-933 405nm Laser Line Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

#65-933 405nm Laser Line Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

×
재고 번호 #65-933 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 337,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 337,900 개당
수량 6-25 KRW 304,500 개당
수량 26-49 KRW 271,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Shaping

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10

Optical Properties

Coating:
Laser V-Coat (405nm)
Design Wavelength DWL (nm):
405
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnification:
2X-6X (Depends on Mounting Configuration)
Surface Quality:
20-10
Angle Tolerance (arcmin):
3
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 405nm
Ravg <1.5% @ 375 - 435nm
Power (fringes) @ 632.8nm:
3.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
1.00

Threading & Mounting

Mount:
Unmounted

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 타원형 빔을 원형 빔으로 변환
  • 일반 다이오드 파장을 위해 무반사(AR) 코팅 처리됨
  • 마운트 및 비마운트 버전으로 제공

Anamorphic prism pair는 레이저 빔을 1차원으로 확장하는 데 사용됩니다. 이 제품은 타원형 빔을 원형에 가까운 빔으로 변환할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 비마운트 버전의 anamorphic prism pair를 적절한 방향으로 마운트하면 2:1 - 6:1 범위의 배율을 얻을 수 있습니다. 650nm에서 설계되고 600 – 1050nm에 대한 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 635nm 및 670nm 파장에서 우수한 성능을 발휘합니다.

마운트가 된 anamorphic prism pair의 경우 출력빔의 중심이 입력빔의 중심으로부터 5.9mm의 변위차를 갖게 됩니다. Dovetail Accessory Mount를 사용하면 레이저를 기준으로 회전이 가능하고 벤치탑 마운팅을 간소화할 수 있습니다. C-Accessory Mount를 사용하면 마운트 버전의 anamorphic prism pair를 당사의 C-Mount 부품 전 계열과 결합할 수 있습니다.

제품자료

Ray path for anamorphic prism pairs, showing transformation of elliptical beam to circular beam
Ray path for anamorphic prism pairs, showing transformation of elliptical beam to circular beam
 
Typical Values
Magnification α1 α2 Vertical Separation (V) Beam Displacement (D)
2X -20.6° -6.5° 1.75mm 4.50mm
3X -29.7° -0.9° 2.56mm 5.45mm
4X -34.1° 2.1° 3.01mm 5.74mm
5X -37.4° 3.2° 3.33mm 6.15mm
6X -39.7° 4.0° 3.51mm 6.42mm

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;