제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

N-BK7 Right Angle Mirror, 40.0mm 750-1100nm 코팅 처리

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

×
재고 번호 #87-404 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 497,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 497,400 개당
수량 6-25 KRW 398,800 개당
수량 26-49 KRW 374,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Mirror

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
90
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Length of Hypotenuse (mm):
56.60
Length of Legs (mm):
40.00

Optical Properties

Coating Type:
Dielectric
Coating:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
Wavelength Range (nm):
750 - 1100
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Angle Tolerance (arcmin):
±2
Coating Specification:
Hypotenuse: Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
Surface Quality:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

해당 제품은 여러 레이저 광원을 활용하거나 VIS-NIR 스펙트럼을 사용하는 빔 스티어링 혹은 정밀 정렬 어플리케이션에 적합합니다. 표준 금속 코팅 미러에 비해 반사율이 향상되어 에너지 손실을 줄이고 시스템 성능을 높일 수 있습니다. 또한, 광학 시스템에 손쉽게 장착 및 통합할 수 있습니다. 해당 제품은 90°로 빛을 반사하고 광대역 파장 대역에서 98% 이상의 반사율을 제공합니다. 제조 시 N-BK7 기판이 사용되며 다양한 너비 옵션이 제공됩니다.

참고: 해당 제품은 프리즘 내부의 코팅된 빗면에서 빛이 반사되는 어플리케이션에는 적합하지 않습니다.

제품자료

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;