제품이 장바구니에 추가됨

4.0 OD M105 x 1.00, Machine Vision Absorptive ND Filter

×
재고 번호 #21-620 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 949,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 949,800 개당
수량 10+ KRW 899,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
100.00

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
4.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
0.01
Blocking Wavelength Range (nm):
425 - 675

Threading & Mounting

Filter Thread:
M105 x 1.00
Mount Thickness (mm):
5.8
Mount Thickness Including Threads (mm):
8.6

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 다양한 마운팅 사이즈 및 Thread 이용 가능
  • 40-20의 표면 품질
  • 픽셀 포화도를 최소화하는 데 도움

Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 카메라 센서에 도달하는 특정 파장 범위에서 빛의 강도를 균일하게 감쇠하도록 설계되었습니다. 이 ND 필터는 425 – 625nm의 가시광 구간에서 평평한 스펙트럼을 제공함으로써 컬러 밸런스에는 거의 영향을 미치지 않습니다. 이에 따라 단색 및 컬러 카메라 모두에 사용할 수 있습니다. Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 male 및 female thread를 둘 다 갖추고 있어 다양한 광학 밀도를 달성하기 위해 다른 ND 필터와 함께 겹쳐서 사용할 수 있습니다. 이 밖에도 M22부터 M105까지 일반적인 머신 비전 thread를 특징으로 하여 다양한 시스템에 쉽게 결합할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요