에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
TECHSPEC® Raman Longpass Edge Filters는 Stokes shift 용도에서 스펙트럼 노이즈를 줄여주는 단일 필터 제품입니다. 이 필터는 라만 시그널 투과와 레이저 파장 차단 간의 전환이 뚜렷하도록 설계되었습니다. 라만변이(Raman shift)가 최소가 되어도 이를 감지할 수 있는 TECHSPEC Raman Longpass Edge Filters는 라만 분광 또는 공초점 현미경 시스템에 사용하기 적합합니다. 또한 하드 코팅 처리가 되어 동급의 일반 코팅 필터보다 훨씬 더 뛰어난 투과성을 제공합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®