Condenser Lenses는 조명 용도를 위해 molded lens 형태로 설계된 제품입니다. 대형 구경과 짧은 초점 거리를 특징으로 하는 이 렌즈는 일반적으로 방출-감지 용도, 프로젝션 용도 또는 Koehler Illumination과 같은 집광 용도에 주로 사용됩니다. Aspheric Condenser Lenses는 몰딩된 비구면 표면과 반대쪽에는 연마 및 광택 처리된 표면을 가지고 있어 광학적 성능이 매우 뛰어납니다. Plano-Convex (PCX) Condenser Lenses는 양쪽 표면이 모두 몰딩 처리가 되어 있어 제품의 가치가 매우 우수합니다.
제품자료
액세서리
코팅 곡선
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®