제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

31.75mm Sq., 2.5X, Protected Gold Off-Axis Ellipsoidal Mirror

Protected Gold Off-Axis Ellipsoidal Mirror

×
재고 번호 #12-498 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 551,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 551,000 개당
수량 6-25 KRW 497,400 개당
수량 26-50 KRW 442,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Ellipsoidal Mirror

Physical & Mechanical Properties

Y Offset (mm):
49.38
Dimensions (mm):
31.75 x 31.75
Length (mm):
31.75
Width (mm):
31.75
Surface Roughness (Å):
<100 RMS
Image Distance (mm):
83.82

Optical Properties

Coating Type:
Metal
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Off-Set Angle (°):
65.44
Wavelength Range (nm):
700 - 10000
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Surface Quality:
60-40
Magnification:
2.5X
Object Distance (mm):
33.02
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 산란이 적은 100Å 미만의 표면 거칠기
  • 다이아몬드로 정밀 선삭 가공된 Alignment Surface
  • Finite Conjugate 반사 용도에 적합

TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors는 finite conjugate focusing mirror로서 지정된 각도에서 이미징할 때 사용됩니다. 이 미러는 이미지와 피사체의 경로 길이가 fixed conjugate이기 때문에 피사체 면에서 이미징 면까지 최대 2.5X의 배율을 제공할 수 있습니다. Off-Axis Ellipsoidal Mirror는 공간적 제약을 해결하기 위해 광대역 광원에서 off-axis 디자인의 metallic reflector를 사용해야 하는 FTIR(Fourier-transform infrared spectroscopy) 시스템에 주로 활용됩니다. TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors는 베이스 부분에 다이아몬드로 정밀 선삭 가공된 실린더형 표면(반경이 타원의 주광축까지 거리와 동일함)을 특징으로 하기 때문에 주광축에 미러를 정렬하기 용이하며, 다이아몬드로 정밀 선삭 가공되고 주광축에 수직인 플랫 참조 표면 또한 가지고 있습니다. 고객의 어플리케이션에 적합한 맞춤형 스펙의 Off-Axis Ellipsoidal Mirror가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;