이 타깃은 디지털 카메라의 스틸 컷 이미지 해상도를 테스트하기 위해 디자인되었으며 ISO 12233에 따릅니다. 아날로그와 디지털 카메라 출력을 전송하는 단색과 컬러 카메라는 이 테스트 chart를 사용할 수 있습니다. 이 타깃은 비디오 해상도, 제한 해상도에 사용 될 수 있으며 카메라를 위한 MTF측정 자료와 비슷한 spatial frequency response (SFR) 데이터를 수집하는 쉬운 방법을 제공합니다. Chart는 100에서 2000 LW/PH (line width per picture height)의 특색 (0.1mm까지의 정밀)을 보유합니다. 이 테스트 차트는 다양한 카메라와 렌즈를 수용 할 수 있게 3가지 크기로 가능합니다.
1x와 2x Enhanced Digital Camera 타깃은 ISO-12223 chart을 기반으로 추가적인 정보를 보유합니다. 이 제품은 디지털 스틸 카메라 시스템의 reflective light resolution과 imaging 특성을 결정하는데 이용됩니다.
Test chart elements는 다음을 포함:
Active area을 규정짓기 위한 Black border
포커싱 목적의 Center dual frequency zone plate
중앙, 코너, 수평, 수직 visual resolution 측정을 위한100-600 LW/PH and 500-2000 LW/PH hyperbolic wedges
수평, 수직의 limiting resolution 측정을 위한 100-1000 line square wave sweeps
중앙부의 수평, 수직 SFR 측정을 위한 Slightly slanted (@ 5 degrees) large black bars
대각선의 SFR 측정을 위한 45 degree diagonal black square
Field의 맨끝 코너에서 수평, 수직 SFR 측정을 위한 Slightly slanted small black squares
Feild의 먼 쪽에서 SFR 측정을 위한 Slightly slanted H-shaped bars
Scan linearity 체크를 위한 Slightly slanted thin long vertical line and horizontal line
수평, 수직의 pulse response를 위한 100-1000 LW/PH short black lines
Non-linearities 스캐닝 관찰을 위한 Circle with cross and X
이미지 압축물을 위한 Checkerboard patterns
ISO-12233 chart의 추가된 특징과 enhnaced digital camera target의 내용:
넓어진 resolution 범위. Standard center chart는 4,000 LW/ph까지 측정하고 corner wedges는 2,000 LW/ph까지 측정
2개의 Star Sector targets
감소된 contrast STR 분석을 위한 medium gray background (32% R)의 Dark gray (8% R) 5° square
1x chart를 위한 5° slanted bar (5 x 30mm)
1200-3,000 LW/ph의 Short black lines (square wave sweep)
1200-3,000 LW/ph의 Slanted short black lines (tilted square wave bursts)
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®