제품이 장바구니에 추가됨

2" x 2" (20 lp/mm), Ronchi Ruling

×
재고 번호 #58-784 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 493,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 493,000 개당
수량 5+ KRW 469,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (inches):
±0.02
Dimensions (inches):
2 x 2
Thickness (mm):
1.50
Dimensional Tolerance (mm):
± 0.02
Line to Line Parallelism (arcsec):
≤2
Parallelism of Pattern to Substrate (°):
±1

Optical Properties

Coating:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0
Frequency (lp/mm):
20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optical Density OD (Average):
3.00
Surface Quality:
20-10
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 유리에 크롬 코팅
  • 높은 공차
  • 훌륭하게 etch되고 채워진 Rulings
  • Edge에 라인 평행
  • English와 Metric 버전

High Precision Ronchi Ruling Glass target는 resolution, field distortion, parfocal stability를 평가하기에 매우 적합합니다. 여러가지의 Linepairs Per Inch (LPI)와 Linepairs Per Millimeter (LP/mm) 버전을 사용할 수 있습니다. 1", 2", 4"와 6" square 가능.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;