제품이 장바구니에 추가됨

2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, English

#13-773: 2.75

#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric

×
재고 번호 #38-195 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,964,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,964,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Rotary
Stage Size (mm):
120.7 x 120.7
Travel (°):
360
Center Hole:
1.5" Dia. Thru
Construction:
Aluminum Top and Base; Steel/bronze Worm Gear Drive
Gear Drive Ratio:
120:1
Increments (arcmin):
6 (Vernier)
Load Capacity, Normal (lbs):
25
Weight (lbs):
2
Table Diameter (inches):
2.75 (69.8mm)

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Worm Gear

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(4) 10-32 on 2.0" Dia. B.C.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Normal Load Capacity of 25lb (11.3kg) for heavy duty applications
  • Precision Worm Gear Drive
  • Compatible with Metric and English 5" Ball Stages

이 rotary positioning stage는 360°의 전체 이동 범위에 걸쳐 매끄러우면서도 연속적인 조절을 제공합니다. 정밀한 worm gear drive로 정확한 각도의 위치를 설정하고, position locking knob로 스테이지를 제자리에 똑바로 고정시킬 수 있습니다. 이 제품은 눈금(calibrated dial)이 매겨진 2.75" 직경의 스테이지와 ±60 arcminute vernier가 같이 제공됩니다. 수평 또는 수직으로 마운트가 가능하며, multi-axis 셋업 구성을 위해 중앙에 4.0" 마운팅 홀이 있는 스테이지(5" ball stages)와 결합해서 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요