제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Schmidt-Pechan Prism

TECHSPEC® Pechan Prism

×
재고 번호 #36-039 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 814,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 814,900 개당
수량 6-25 KRW 652,500 개당
수량 26-99 KRW 610,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Schmidt-Pechan Prism

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
50.45
Thickness (mm):
32.04
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Width (mm):
29.00

Optical Properties

Coating:
VIS 0° & Aluminized
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Image Orientation:
Right-Handed
Coating Specification:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Roof: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Ray Deviation (°):
0
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Ray Deviation Tolerance (arcmin):
±10
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Inline Image를 반전시킴
  • OEM 결합을 위한 소형의 디자인
  • 공기 층이 들어간 구조로 최적의 성능 제공

TECHSPEC® Pechan Prisms는 에드몬드 옵틱스의 제조 전문 기술력을 적극 활용하여 반전된 이미지를 생성하는 정밀 inline instrument prism입니다. 이러한 이미지 반전 기능은 직접 관찰(direct view)이 요구되는 용도에 사용되며 relay lens system을 대체할 수 있어 광학 어셈블리를 좀 더 작게 만드는 데 유리합니다. 프리즘마다 AR과 metallic 코팅을 둘 다 입히면, 시스템의 투명도(clarity)가 보장됩니다. TECHSPEC® Pechan Prisms는 5 arcsecond의 각도 허용오차를 특징으로 하기 때문에 이미지의 해상도가 그대로 유지됩니다.

제품자료

#36-039
#36-039
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;