해당 제품은 극저조도 환경에 맞게 설계되었으며 렌즈의 조리개 값이 f/0.95로 높아 저조도 환경에서도 고품질의 이미지를 제공합니다. Xenon 렌즈의 경우 가시광선(VIS) 스펙트럼(400 - 700nm 파장 대역)을 커버하도록 설계되었습니다. 초점 및 조리개 잠금 장치는 주변 환경의 영향을 받아 변수가 변화하는 경우를 방지합니다. 전면 필터 스레드를 사용하면 콘트라스트를 높여주는 컬러 필터로 분류, 피킹 및 측정 작업의 정확성을 높이거나 편광 필터로 빛번짐을 줄일 수 있습니다. Xenon 0.95/25mm C-Mount Lens는 이미지 써클이 16mm인 1" 센서 포맷과 호환 가능합니다.
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®