에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
해당 제품은 머신 비전에 적합하며 색상 분리 및 콘트라스트 향상 어플리케이션에 일반적으로 사용되는 다이크로익 필터입니다. 비마운트 버전으로 제공되는 필터로 기존 카메라 및 조명에 쉽게 결합됩니다. 해당 제품은 협대역 밴드패스 간섭 필터로 얻을 수 없는 더 넓은 시야를 제공합니다. 정밀 글래스 기판을 갖추고 있으며 다양한 크기와 세트로 제공됩니다. Pre-Loaded Filter Wheel은 해당 제품을 세트로 구성한 형태입니다.
일반적인 어플리케이션은 사진 확대기, 빔 분리 등이며 이미징 렌즈 앞에 필터를 배치하여 스펙트럼/색상을 선택적으로 분리할 때도 사용할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®