제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Diameter x 40mm FL, Uncoated, K22R Plastic Aspheric Lens

TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

×
재고 번호 #21-208 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 81,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-24 KRW 81,200 개당
수량 25-99 KRW 58,000 개당
수량 100-249 KRW 42,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ± 0.15
Centering (arcmin):
≤5 (by design)
Clear Aperture CA (mm):
21.5
Edge Thickness ET (mm):
1.02
Center Thickness CT (mm):
4.80 ± 0.20
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Convex

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
40.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.31
Back Focal Length BFL (mm):
37.09
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex K22R
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
80-50
f/#:
1.6
Radius R2 (mm):
269.8
Wavelength Range (nm):
350 - 1100
Conjugate Distance:
Infinite

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-30 to 70

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Prescription Data 전체 이용 가능
  • 25mm의 표준 직경으로 시스템 통합이 용이함
  • NA 값이 높은 디자인으로 광응집력이 뛰어남

당사의 TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses는 글래스 구면렌즈 또는 비구면 렌즈를 대체할 수 있는 경량의 제품입니다. 25mm의 표준 크기를 특징으로 하는 이 렌즈는 우수한 성능과 가치를 제공합니다. 특히 Zeonex E48R 소재로 제조되기 때문에 혼탁 현상이 적고 자가형광이 낮으며 코팅 접착력이 뛰어나 OEM과 연구 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 대체품이나 맞춤형 코팅 옵션의 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;