제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 3mm Thick, Barium Fluoride Window

×
재고 번호 #87-701 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 424,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 424,900 개당
수량 11-25 KRW 381,400 개당
수량 26-49 KRW 361,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.50
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
3.00 ±0.1
Parallelism (arcmin):
<3
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90.00
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.34
Young's Modulus (GPa):
53
Knoop Hardness (kg/mm2):
82.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Barium Fluoride (BaF2)
Index of Refraction (nd):
1.48
Surface Quality:
60-40
Abbe Number (vd):
81.78
Wavelength Range (nm):
200 - 12000
Surface Flatness (P-V):
λ/2

Material Properties

Density (g/cm3):
4.89
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
18.1

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
Maximum: 800

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 200nm - 12μm 범위에서 우수한 투과율
  • 고에너지 복사열에 대한 내성
  • AR 코팅 처리 없이 높은 투과율 제공

TECHSPEC® Barium Fluoride (BaF2) Windows는 심자외선(DUV)부터 장파적외선(LWIR)에 이르는 광대역 투과 범위를 제공하기 때문에 적외선 분광법과 같은 다양한 용도에 사용할 수 있습니다. Barium fluoride windows는 건조한 환경의 경우 최대 800°C에서도 사용할 수 있으나 습기에 장기 노출될 경우 진공 자외선(VUV)에서 투과율의 저하로 이어질 수 있습니다. 플루오르화바륨은 플루오르화칼슘에 비해 내수성이 뛰어난 반면, BaF2 windows는 고에너지 복사열에 가장 높은 내성을 갖는 광학 플루오르화물이면서도 UV 투과율이 낮은 특성을 보입니다. BaF2의 누프 경도는 82입니다.

참고: 이 광학 윈도우는 열 충격에 매우 민감합니다.

플루오르화바륨은 fast scintillator로서 X-선, 감마선을 비롯해 PET(Positron Emission Tomography)의 511 keV 감마 광자 등의 고에너지 입자를 검출하는 데 사용할 수 있습니다. 이 밖에도 고에너지 중성자를 감지하고 펄스 형상 식별 기술을 이용해 동시에 발생하는 감마 광자와 분리하는 데 사용할 수 있습니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;