제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 35mm FL, Uncoated, Si Plano-Convex Lens

×
재고 번호 #69-675 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 355,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 355,300 개당
수량 6-25 KRW 282,800 개당
수량 26-49 KRW 265,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
3.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.07
Clear Aperture CA (mm):
24
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
35.00 @ 10.6μm
Back Focal Length BFL (mm):
34.12
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Surface Quality:
60-40
Power (P-V) @ 632.8nm:
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Radius R1 (mm):
84.62
f/#:
1.4
Numerical Aperture NA:
0.36
Wavelength Range (nm):
1200 - 7000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 1.2 - 7μm의 파장 범위
  • 밀도가 낮고 분산이 적게 발생
  • 25 – 250mm의 초점 거리로 제공
  • 널리 사용되는 기판으로 제조되는 적외선 렌즈 별도로 이용 가능

당사의 TECHSPEC® Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses는 정밀 연마 가공된 표면을 가지고 있어 근적외선(NIR) 및 적외선 분광 등과 같은 각종 적외선 용도에 사용하기 적합합니다. f/1 - f/1 범위의 다양한 초점거리를 이용할 수 있는 이 렌즈는 비코팅 상태로 공급되거나 광대역 AR 코팅 처리가 되어 공급됩니다. 실리콘 특성에 관한 보다 자세한 사항은 당사 기술 자료인 적외선(IR) 용도에 적합한 소재 선택하기편을 참조하기 바랍니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;