제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 30mm FL, Uncoated, Si Plano-Convex Lens

×
재고 번호 #69-674 1개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 355,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 355,300 개당
수량 6-25 KRW 282,800 개당
수량 26-49 KRW 265,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
3.50 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.41
Clear Aperture CA (mm):
24
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
30.00 @ 10.6μm
Back Focal Length BFL (mm):
28.98
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Surface Quality:
60-40
Power (P-V) @ 632.8nm:
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Radius R1 (mm):
72.53
f/#:
1.2
Numerical Aperture NA:
0.42
Wavelength Range (nm):
1200 - 7000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1.2 - 7μm의 파장 범위
  • 밀도가 낮고 분산이 적게 발생
  • 25 – 250mm의 초점 거리로 제공
  • 널리 사용되는 기판으로 제조되는 적외선 렌즈 별도로 이용 가능

당사의 TECHSPEC® Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses는 정밀 연마 가공된 표면을 가지고 있어 근적외선(NIR) 및 적외선 분광 등과 같은 각종 적외선 용도에 사용하기 적합합니다. f/1 - f/1 범위의 다양한 초점거리를 이용할 수 있는 이 렌즈는 비코팅 상태로 공급되거나 광대역 AR 코팅 처리가 되어 공급됩니다. 실리콘 특성에 관한 보다 자세한 사항은 당사 기술 자료인 적외선(IR) 용도에 적합한 소재 선택하기편을 참조하기 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.