제품 전체가 유리로 이루어진 TECHSPEC® Precision Aspherized Achromatic Lenses는 chromatic focal shift가 10μm 미만인 아크로매틱 렌즈입니다. 이 아크로매틱 렌즈는 VIS 스펙트럼 전체 영역에서 근회절 한계 성능을 제공하고 NA 값이 높기 때문에 광출력량이 향상되고 스폿 크기가 감소합니다. TECHSPEC® Precision Aspherized Achromatic Lenses는 형광 현미경, 신호대잡음비(SNR)가 낮은 이미징, 다중 레이저 생명 공학 용도에 사용하기 적합합니다.
제품자료
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
액세서리
코팅 곡선
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
호환 마운트
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®