제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia., Uncoated, Linear Glass Polarizer (XP42)

×
재고 번호 #19-644 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 226,200
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 226,200 개당
수량 10-25 KRW 200,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.20
Construction:
Laminated Glass Polarizing Film

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
9000:1 @ 546nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
XP42 Laminated Between Glass
Transmission (%):
42 @ 546nm
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.98 @ 546nm

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +55

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 비코팅 또는 VIS AR 코팅 옵션
  • 99.98%가 넘는 편광 효율성
  • 비코팅 버전은 42%의 투과율, AR 코팅 버전은 45%의 투과율
  • XP42 PlasticFilm 또한 이용 가능

TECHSPEC® High Contrast Glass Linear Polarizers (XP42)는 높은 투과율과 효율성을 제공하는 제품으로서 각종 산업 및 연구 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 99.98%가 넘는 편광 효율성과 9000:1의 소광비를 자랑하는 이 폴라라이저는 2개의 광학 등급 글래스 사이에 XP42 high contrast linear polarizing film이 접합된 구조를 갖습니다. TECHSPEC High Contrast Glass Linear Polarizers (XP42)는 비코팅 버전을 비롯해 425 – 700nm에서 향상된 투과율을 제공하는 VIS AR 코팅 버전 등 두 가지 버전으로 공급됩니다. 무작위로 편광되는 입사광에서 일반 단일 필터의 투과율은 비코팅 처리 시 42%, AR 코팅 처리 시 45%입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;