제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia., 2.3mm Thick, 1 Side VIS-NIR Sapphire Window

Single-Side AR-Coated Sapphire Windows

Single-Side AR-Coated Sapphire Windows

×
재고 번호 #90-039 신제품 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 190,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-24 KRW 190,000 개당
수량 25-50 KRW 152,300 개당
수량 51-99 KRW 142,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.5
Diameter (mm):
25.00 ±0.10
Diameter Tolerance (mm):
±0.1
Thickness (mm):
2.30 ±0.1
Parallelism (arcmin):
≤3.5
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
435
Knoop Hardness (kg/mm2):
1,900.00

Optical Properties

Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Index of Refraction (nd):
1.77
Surface Quality:
80-50
Abbe Number (vd):
72.24
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Axis Orientation:
Random
Coating Specification:
Ravg ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Wavelength Range (nm):
400 - 1000

Material Properties

Density (g/cm3):
3.97
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.8

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 무반사(AR) 코팅의 높은 투과율과 사파이어의 견고함을 결합
  • 높은 환경적 내성이 필요한 어플리케이션에 적합
  • 비코팅 표면이 강도 높은 세척과 마모를 견딜 수 있음

해당 제품은 내구성이 뛰어난 단일 크리스털 사파이어 기판을 갖추고 있으며 한쪽 면을 무반사(AR) 코팅 처리하여 향상된 성능을 구현합니다. 단일 표면 코팅에는 높은 투과율의 이점과 사파이어의 경도, 강도 및 화학적 내성이 결합되어 있습니다. VIS-NIR(400 - 1000nm 파장 대역) 또는 VIS-EXT(350 - 700nm 파장 대역) 단면 코팅 옵션이 제공됩니다. 비코팅 표면을 바깥쪽으로 향하게 하여 사용하면 마모나 강력한 화학 물질로부터 보호할 수 있고, 코팅 표면이 손상이나 성능 저하를 유발할 수 있는 환경에 노출되는 것을 방지할 수 있습니다. 강도 높은 세척이 필요한 식품 또는 의료 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;