에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
TECHSPEC® Low Scatter Aspheric Lenses는 ISO 10110-8 P4의 표면 거칠기와 10-5의 표면 품질을 특징으로 하는 고품질 CNC 연마 비구면 렌즈입니다. P4의 표면 거칠기는 표본의 10mm 길이당 3개 미만의 미세 결함으로 지정되며, ISO 10110-8 표준에 명시된 가장 높은 수준의 매끄러운 표면을 가리킵니다. 이처럼 낮은 표면 거칠기와 10-5의 표면 품질은 레이저 광선의 초점을 맞추거나 시준할 때 산란을 매우 낮은 수준으로 낮춰줍니다. LIDT가 높은 코팅은 요청에 따라 이용이 가능합니다. TECHSPEC® Low Scatter Aspheric Lenses는 계측 및 우주항공 산업과 같이 저산란이 무엇보다 중요한 고출력 레이저 응용 분야에 안성맞춤입니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®