제품이 장바구니에 추가됨

25mm Dia., 0.5mm Thick, 2000-5000nm, High Durability AR Coated Sapphire Window

High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows

×
재고 번호 #18-471 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 323,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 323,400 개당
수량 11-25 KRW 279,900 개당
수량 26-49 KRW 275,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.50
Diameter (mm):
25.00 ±0.05
Thickness (mm):
0.50 ±0.05
Parallelism (arcmin):
≤3.5
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
435
Knoop Hardness (kg/mm2):
1,900.00

Optical Properties

Coating:
Hardened BBAR (2000-5000nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Index of Refraction (nd):
1.77
Surface Quality:
80-50
Abbe Number (vd):
72.24
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Axis Orientation:
Random
Coating Specification:
Ravg <1.5% @ 2000 - 5000nm
Rabs <2.0% @ 2000 - 5000nm
Wavelength Range (nm):
2000 - 5000
Surface Flatness (P-V):
2λ (typical)
Coating Temperature (°F):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

Material Properties

Density (g/cm3):
3.97
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.8

Environmental & Durability Factors

Coating Abrasion:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Coating Adhesion:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Coating Humidity:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Coating Salt Spray:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Coating Salt Solubility:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • MIL-C-675C에 따라 높은 수준의 내마모성 요건 충족
  • 400 - 1100nm 또는 2000 - 5000nm를 위한 저반사 코팅
  • 박막형 광학 부품을 필요로 하는 거친 환경에 사용하기 적합
  • Uncoated Sapphire Windows 또한 이용 가능

High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows는 높은 수준의 마모를 견딜 수 있도록 설계된 사파이어(AR 코팅 처리)의 견고함이 요구되는 용도를 위해 고안되었습니다. 이 사파이어 윈도우에 적용된 AR 코팅은 -80~+160°F의 온도 주기, 24시간 연속 염수 분사, 24시간 액침 시 염수 용해성에 대한 내성을 갖도록 설계되었습니다. 또한 거친 환경에서 사용할 수 있도록 VIS-NIR 및 MWIR 용도의 경우 MIL-C-675C에 따라 높은 수준의 내마모성을 충족하는 코팅 디자인을 적용할 수 있습니다. High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows는 얇으면서도 견고한 보호용 윈도우를 필요로하는 광학 용도 뿐만 아니라 항공우주, 방위, 산업 용도에 주로 사용됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;