제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2.5mm 2X, 100mm Length, Low NA Tapered Light Pipe

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods
×
재고 번호 #65-840 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 291,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 291,500 개당
수량 6-25 KRW 233,500 개당
수량 26-99 KRW 219,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Light Pipe

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
100.00
Parallelism (arcmin):
5.00
Length Tolerance (mm):
±0.3
Light Source NA:
Low

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Entrance Aperture (mm):
2.5 x 2.5
Exit Aperture (mm):
5 x 5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnification:
2X
Surface Quality:
60-40
Aperture Tolerance (mm):
±0.10
Image Orientation:
Light Homogenization
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

Light pipe homogenizing rods는 내부전반사를 이용해 스펙트럼 특성에 관계 없이 비균등한 광원을 균질화된 출력으로 변환시켜줍니다. TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods는 2X 및 3X 배율로 제공됩니다. 광출력의 NA는 배율에 비례하여 감소하기 때문에 출력광의 NA를 크게 줄일 수 있습니다.

당사의 TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rod를 지지하도록 특별 제작된 Tapered Light Pipe Homogenizing Rod Mounts 또한 이용할 수 있으며, 이 마운트는 구성품의 취급 및 통합을 크게 간소화합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.