제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm 1064nm, Laser Line Non-Polarizing Beamsplitter

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters
×
재고 번호 #35-966 11개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 453,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 453,900 개당
수량 6-25 KRW 364,000 개당
수량 26-99 KRW 333,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
±2
Coating Specification:
<0.25% Reflection on Entrance and Exit Faces
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
<45% ±5% @ DWL
|Ts-Tp|:
<3% @ DWL
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 3% 미만의 S 편광과 P 편광의 투과율 차이
  • 입사 면과 출사 면에 반사율 0.25% 미만의 AR 코팅 처리
  • Nd:YAG 및 HeNe 옵션

TECHSPEC® Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters는 입사하는 편광의 상태와는 상관없이 직각 경로로 빛을 균일하게 분할하는 기능을 사용자에게 제공합니다. 이 큐브는 금속-유전체 하이브리드 코팅으로 설계되어 S 편광과 P 편광의 투과율 차이가 3% 미만입니다. 일반적인 Nd:YAG 및 HeNe 레이저와 호환되며, 각각 1064nm, 632nm, 532nm에서 세 가지 빔 스플리터 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 또한 입사 면과 출사 면에 표면당 0.25% 미만의 반사율을 제공하는 AR 코팅 처리가 되어 효율성이 향상됩니다. TECHSPEC® Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters는 빔을 2 arcmin 미만으로 변위시킴에 따라 정렬에 민감한 용도에 쉽게 결합할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;