| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 507,500 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 464,000 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 435,000 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 필터의 270°에 걸쳐 연속적으로 변화합니다. 필터가 회전함으로써 입사광이 선형적으로 감쇠합니다. 400- 700nm 스펙트럼에서 평평하도록 설계되어 있어 분광계 및 기타 광학 장비에서 탁월한 감쇠 성능을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 아노다이징 처리가 된 알루미늄 마운트가 필터를 감싸고 있으며, 화살표 표시를 보고 필터의 각도 위치를 정확하게 파악할 수 있어 반복성이 향상됩니다. 50mm OD 필터가 사용되는 제품이며 마운트/비마운트 버전이 제공됩니다. 제품의 360° 회전 마운트에는 길이 4인치, 직경 0.5인치의 스테인리스 스틸 포스트가 장착되어 있습니다.
| Optical Density |
Unmounted
|
Mounted | ||
| 25.4mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
100.0mm Outer Diameter (OD) 25.4mm Inner Diameter (ID) |
50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
|
| 0.04-1.0 | #43-759 | #43-763 | #43-767 | #54-534 |
| 0.04-2.0 | #43-760 | #43-764 | #43-768 | #54-535 |
| 0.04-3.0 | #43-761 | #43-765 | #43-769 | #54-536 |
| 0.04-4.0 | #43-762 | #43-766 | #43-770 | #54-537 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®