제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Diameter, 4-6λ Mirror

4-6λ First Surface Mirrors

×
재고 번호 #69-245 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 34,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 34,400 개당
수량 6-25 KRW 26,100 개당
수량 26-99 KRW 21,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 ±0.76
Thickness (mm):
3.00 Nominal
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
>90

Optical Properties

Coating Type:
Metal
Coating:
Protected Aluminum (400-700nm)
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Angle of Incidence (°):
45.00
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Surface Quality:
80-50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 다양한 크기 및 형태 보유
  • 85% 이상의 가시광선(VIS) 반사율
  • 맞춤형 크기 제작은 당사로 문의

해당 제품은 합리적인 가격으로 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 글래스 기판의 전면에 고반사율 코팅을 증착한 것이 특징입니다. 해당 제품은 원형, 정사각형, 사각형 모양으로 제공됩니다. 또한, 사각형 제품은 미러를 45°로 장착하여 입사광을 90°로 꺾어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. Protected Aluminum 코팅 처리가 되어 있으며 가시광선(VIS) 반사율이 85% 이상입니다.

필요한 제품을 찾을 수 없으신가요? 맞춤형 제작 견적을 바로 확인해 보세요.

제품자료

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;