제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia x 300mm FL, Uncoated Meniscus Lens

×
재고 번호 #72-434 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 40,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 40,600 개당
수량 10-24 KRW 36,600 개당
수량 25-49 KRW 32,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Meniscus Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Center Thickness CT (mm):
2.50 ±0.10
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Edge Thickness ET (mm):
1.96

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
300.00 @ 587.6nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
11.81
Numerical Aperture NA:
0.04
Coating:
Uncoated
Back Focal Length BFL (mm):
297.07 @ 587.6nm
Design Wavelength DWL (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
87.13
Radius R2 (mm):
196.972
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
3 Rings
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
0.5 Rings

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 메니스커스 볼록 렌즈 설계 적용
  • 구면 수차 최소화 및 스폿 크기 축소
  • 파장 대역: 350 - 2200nm

해당 제품은 N-BK7 광학 글래스 소재의 볼록-오목 렌즈이며, 구면 수차를 최소화하고 포커싱 어플리케이션에서 스폿 크기를 줄이도록 설계되었습니다. 시준된 빔의 초점을 맞추는 데 사용할 때는 구면 수차를 최소화하기 위해 렌즈의 볼록한 표면이 광원을 향하도록 배치해야 합니다. 해당 제품을 다른 렌즈와 결합하여 다중 요소 광학 설계를 적용하면 큰 구면 수차 없이 초점 거리를 줄이고 시스템의 개구수(NA) 값을 높일 수 있습니다. 또한, 광학 테이블 기반 실험 환경에서 사용할 수 있도록 25.4mm 직경 크기로 제공되며 초점 거리는 100 - 300mm입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요