에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
TECHSPEC Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors with Alignment Through Holes는 두 개의 through hole로 설계되었으며 이 중 하나는 포물선형 표면에 초점을 맺는 빔의 포컬 포인트를 따라 정렬되고 다른 하나는 표면에 의해 시준되는 빔에 평행하게 정렬됩니다. 이와 같은 홀의 배치는 두 개의 빔이 목표물이나 견본을 동시에 타격할 수 있도록 하며 그리고 이러한 테크닉은 pump-probe 측정에 사용되기도 합니다. OAP 미러는 알루미늄 기판으로 제조되고 산란을 최소화하기 위해 표면 거칠기가 50Å RMS 미만인 다이아몬드 선삭 기법으로 가공됩니다. 높은 반사율을 필요로 하는 UV - IR 용도에 TECHSPEC Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes를 사용할 경우 보호 골드, 보호 알루미늄 또는 UV 강화 알루미늄 코팅을 적용할 수 있습니다.
참고: Through hole이 한 개인 표준 OAP 제품이 필요한 어플리케이션의 경우 사용자 정의 옵션을 위해 당사로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®