제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia. Protected Aluminum Coated, Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflector

Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors

×
재고 번호 #15-820 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 739,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 739,500 개당
수량 6-25 KRW 591,600 개당
수량 26-49 KRW 555,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retroreflector

Physical & Mechanical Properties

Diameter Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Inner Diameter (mm):
25.4
Outer Diameter (mm):
38.1
Housing Tolerance (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

Optical Properties

Beam Deviation (arcsec):
±3
Coating:
Aluminum with protective overcoat
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Reflective Surfaces: Ravg>85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(2) ¼-20 Tapped Holes

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • ¼-20 탭홀 보유로 장착이 용이함
  • UV 투과율이 우수함
  • 측량 및 정렬에 유용함
  • 비마운트 버전 또한 이용 가능

TECHSPEC® Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors는 두 개의 ¼-20 탭홀을 가지고 있는 아노다이징 알루미늄 하우징에 사전 장착되어 있어 광학 시스템과의 결합이 용이합니다. Corner cube retroreflector는 프리즘의 방향과 관계없이 프리즘 면으로 입사하는 모든 광선이나 빔이 원위치로 반사되어 되돌아가도록 설계되었습니다. 미러의 경우 정상 입사각에서만 이와 같이 작용함에 따라 정밀 배열이 어렵거나 시간 소모가 요구되는 용도에는 corner cube retroreflector를 사용하는 것이 바람직합니다. TECHSPEC Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors는 간편하면서도 견고한 마운팅 솔루션을 필요로 하는 프로토타입 혹은 연구 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 마운트 버전은 UV 영역에서 우수한 투과율을 제공하며, 총 내부 반사(TIR)를 이용해 최적의 반사율 달성할 수 있도록 비코팅 처리하거나 혹은 광수용각을 위해 알루미늄 코팅 처리가 가능합니다.

제품자료

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#15-817 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-818 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-819 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-820 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-821 50.8 63.50 39.95 46.30
#15-822 50.8 63.50 39.95 46.30
Retroreflectors
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;