제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT BG-25 (UV-VIS), 25.4mm Dia., Colored Glass Diffuser

25.4mm Dia., BG-25 (UV-VIS) Colored Glass Diffuser

×
재고 번호 #13-575 재고정리 17개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 40,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 40,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Colored Glass Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 ±0.38
Grit: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Thickness (mm):
3.00 (nominal)

Optical Properties

Color:
Blue-Violet
Wavelength:
UV-VIS
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Glass/Filter Number:

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 색을 입힌 유리 글래스 기판
  • 120-Grit으로 샌드블래스트 처리된 표면
  • 적색, 청색, 녹색 옵션

Colored Glass Diffusers는 확산형 유색 조명이 필요한 용도에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다. 이 디퓨저는 빛이 산란되는 확산형 표면을 생성하기 위해 한 면이 120-grit 샌드블래스트 처리된 컬러 글래스 필터 기판을 특징으로 합니다. 각각의 디퓨저는 컬러 글래스 필터 기판과 동일한 투과 대역 및 차단 대역을 가지고 있습니다. Colored Glass Diffusers는 광학 셋업 시 여러 개의 LED를 사용하는 것과 달리 단일 백색광을 사용해 디퓨저를 교환할 수 있는 유용성을 제공하기 때문에 각기 다른 파장에서 확산형 유색 조명을 생성할 수 있습니다. 맞춤형 컬러 글래스 필터 기판이나 맞춤형 크기로 제작된 Colored Glass Diffuser가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.