제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, ISP Optics AMTIR-1 Window | AM-W-25-1

AMTIR-1 Windows

×
재고 번호 #16-796 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 862,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 862,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
AM-W-25-1
Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
1.00 ±0.13
Parallelism (arcmin):
<3
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.21
Young's Modulus (GPa):
21.2
Knoop Hardness (kg/mm2):
170.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
AMTIR-1 (Ge33As12Se55)
Index of Refraction (nd):
2.519 @ 3μm
2.503 @ 8μm
2.490 @ 12μm
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
750 - 14000
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm

Material Properties

Density (g/cm3):
4.43
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
12.6

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 750nm - 14μm에서 투과 성능
  • 산성에 강한 내화학성
  • 낮은 굴절률

AMTIR-1 (Amorphous Material Transmitting Infrared Radiation) Windows는 칼코게나이드 소재인 Ge33As12Se55로 제조되고 750nm to 14μm의 적외선광을 투과합니다. AMTIR-1는 불수용성이면서 산성에 강한 내화학성을 가지고 있어 이 윈도우는 거친 환경에서 보호용 윈도우처럼 사용될 수 있습니다. 또한 게르마늄 윈도우에 비해 굴절률이 낮고 열폭주(thermal runaway)가 일어나지 않기 때문에 비코팅 상태에서 온도가 최대 300°C까지 상승하여도 큰 문제 없이 사용할 수 있습니다. AMTIR-1 Windows는 적외선 이미징 시스템, 비접촉식 온도 측정 시스템, FLIR 카메라, 저출력 적외선 레이저 시스템과 같은 용도에 안성맞춤입니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;